(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA20276R 30V UL規格

NA20276R 30V UL規格

將游標移至圖檔即可放大

30V UL AWM20276 可動電纜線。具有極細外徑的可動多芯電纜線。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 雙絞線
  • 30V

UL規格 可繞曲訊號線
●具有優越的耐繞曲性。

・對絞線和單絞線的線芯規格有所不同,敬請留意。
・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
※線材在接單後依客戶指定長度進行裁切,即使為庫存品,恕不接受取消訂單・退貨,敬請留意。
※因線材原廠不同,外觀顏色及柔軟度可能有些許差異。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像
型號AWG
尺寸
芯数・對數※4
1P=2芯
全長

指定長
NA20276R26
雙絞線
1P1

100

(以1m為指定單位)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
15P
24
多層絞線
2
3
4
6
8
10
12
16
20
22
多層絞線
2
3
4
6
8
10
12
16
20
20
多層絞線
2
3
4
6
8
10
12
16
20

概要規格

NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像

 
NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像
NA20276R 30V UL規格:関連画像
型號
NA20276R-20-2-100
NA20276R-20-3-100
NA20276R-20-4-100
NA20276R-20-6-100
NA20276R-20-8-100
NA20276R-20-10-100
NA20276R-20-12-100
NA20276R-20-16-100
NA20276R-20-20-100
NA20276R-22-2-100
NA20276R-22-3-100
NA20276R-22-4-100
NA20276R-22-6-100
NA20276R-22-8-100
NA20276R-22-10-100
NA20276R-22-12-100
NA20276R-22-16-100
NA20276R-22-20-1
NA20276R-22-20-2
NA20276R-22-20-3
NA20276R-22-20-4
NA20276R-22-20-5
NA20276R-22-20-6
NA20276R-22-20-7
NA20276R-22-20-8
NA20276R-22-20-9
NA20276R-22-20-10
NA20276R-22-20-11
NA20276R-22-20-12
NA20276R-22-20-13
NA20276R-22-20-14
NA20276R-22-20-15
NA20276R-22-20-16
NA20276R-22-20-17
NA20276R-22-20-18
NA20276R-22-20-19
NA20276R-22-20-20
NA20276R-22-20-21
NA20276R-22-20-22
NA20276R-22-20-23
NA20276R-22-20-24
NA20276R-22-20-25
NA20276R-22-20-26
NA20276R-22-20-27
NA20276R-22-20-28
NA20276R-22-20-29
NA20276R-22-20-30
NA20276R-22-20-31
NA20276R-22-20-32
NA20276R-22-20-33
NA20276R-22-20-34
NA20276R-22-20-35
NA20276R-22-20-36
NA20276R-22-20-37
NA20276R-22-20-38
NA20276R-22-20-39
NA20276R-22-20-40
NA20276R-22-20-41
NA20276R-22-20-42
NA20276R-22-20-43
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
3天~ 1000.5202-5
3天~ 1000.5203-5.4
3天~ 1000.5204-6
3天~ 1000.5206-6.9
3天~ 1000.5208-8
3天~ 1000.52010-9.3
3天~ 1000.52012-9.1
3天~ 1000.52016-10
3天~ 1000.52020-11.5
3天~ 1000.3222-4.5
3天~ 1000.3223-4.8
3天~ 1000.3224-5.2
3天~ 1000.3226-6.2
3天~ 1000.3228-7
3天~ 1000.32210-8
3天~ 1000.32212-7.9
3天~ 1000.32216-8.8
3天~ 10.32220-9.7
3天~ 20.32220-9.7
3天~ 30.32220-9.7
3天~ 40.32220-9.7
3天~ 50.32220-9.7
3天~ 60.32220-9.7
3天~ 70.32220-9.7
3天~ 80.32220-9.7
3天~ 90.32220-9.7
3天~ 100.32220-9.7
3天~ 110.32220-9.7
3天~ 120.32220-9.7
3天~ 130.32220-9.7
3天~ 140.32220-9.7
3天~ 150.32220-9.7
3天~ 160.32220-9.7
3天~ 170.32220-9.7
3天~ 180.32220-9.7
3天~ 190.32220-9.7
3天~ 200.32220-9.7
3天~ 210.32220-9.7
3天~ 220.32220-9.7
3天~ 230.32220-9.7
3天~ 240.32220-9.7
3天~ 250.32220-9.7
3天~ 260.32220-9.7
3天~ 270.32220-9.7
3天~ 280.32220-9.7
3天~ 290.32220-9.7
3天~ 300.32220-9.7
3天~ 310.32220-9.7
3天~ 320.32220-9.7
3天~ 330.32220-9.7
3天~ 340.32220-9.7
3天~ 350.32220-9.7
3天~ 360.32220-9.7
3天~ 370.32220-9.7
3天~ 380.32220-9.7
3天~ 390.32220-9.7
3天~ 400.32220-9.7
3天~ 410.32220-9.7
3天~ 420.32220-9.7
3天~ 430.32220-9.7
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)

Loading...

基本資訊

額定電壓 30V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性
安全規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色 接地線
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767