• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

KVC43BXS 未滿100V 附屏蔽

KVC43BXS 未滿100V  附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

未滿100V 附屏蔽可動訊號線

  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

未滿100V 附屏蔽可繞曲訊號線
●本商品為倉茂電工㈱製品。

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※弊公司的型號本身已含有長度資訊。訂購時請指定需要的數量,勿以長度單位下訂。
訂購時請注意芯數・對數・芯/對應・對/芯數的指定方法。

 
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
型番断面積
(mm2
芯数・對數※3
1P=2芯
全長

指定長
(m)
KVC43BXS0.241P1

100

(指定1m
単位)
1.5P(3芯)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
20P
0.381P
1.5P(3芯)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
0.52
3
4
6
8
10
12
16
20

概要規格

KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像

 
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
KVC43BXS 100V未満  シールド付:関連画像
型號
KVC43BXS-0.24-1P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-1.5P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-2P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-3P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-4P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-5P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-6P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.24-10P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-1P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-1.5P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-2P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-3P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-4P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-5P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-8P-[1-100/1]
KVC43BXS-0.38-10P-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 101 ~ 1000.2424215.7兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.242431.56.1兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.2424428兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.2424638.4兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.2424849兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.24241059.9兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.242412610.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.2424201012.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.3822216.3兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.382231.56.8兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.3822429.1兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.3822639.6兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.38228410.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.382210511兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.382216814兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1000.3822201014.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性、抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767