KVC43BX 未滿100V

KVC43BX 未滿100V

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

未滿100V 可動訊號線

  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 雙絞線
  • 未滿100V

未滿100V 可繞曲訊號線
●本商品為倉茂電工㈱製品。

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※弊公司的型號本身已含有長度資訊。訂購時請指定需要的數量,勿以長度單位下訂。
訂購時請注意芯數・對數・芯/對應・對/芯數的指定方法。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
 販売単位
型番断面積
(mm2
芯数・對數※3
1P=2芯
全長

指定長
KVC43BX0.24
対より
1P1

100

(指定1m
単位)
1.5P(3芯)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.38
雙絞線
1P
1.5P(3芯)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.5
層より
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40

概要規格

KVC43BX 100V未満:関連画像KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
KVC43BX 100V未満:関連画像
型號
KVC43BX-0.5-40-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-1P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-1.5P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-2P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-3P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-4P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-5P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-6P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-8P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-10P-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-20P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-1P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-1.5P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-2P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-3P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-4P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-5P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-6P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-10P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-15P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-20P-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 101 ~ 1000.52040-21.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424215.1兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.242431.55.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424427.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424637.9兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424848.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.24241059.4兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.242412610兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.242416811.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424201012兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.2424402015.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822215.7兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.382231.56.2兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822428.6兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822639.1兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.38228410兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.382210510.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.382212611.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822201014兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822301516兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性
3天~ 101 ~ 1000.3822402018.5兩用耐繞曲性、耐震性、柔軟性、耐左右繞曲性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767