(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

UL2464FASB UL規格附屏蔽

UL2464FASB UL規格附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V UL 附屏蔽可動訊號線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 300V

300V UL 附屏蔽可繞曲訊號線
●採用銅箔屏蔽,強化耐繞曲性。

・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
本商品未取得PSE安全認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像
   販売単位
型番AWG尺寸芯数(對數)※3全長

指定長
UL2464FASB252(1P)1

100

(指定1m
単位)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)
12(6P)
16(8P)
20(10P)
232(1P)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)
12(6P)
16(8P)
20(10P)
202(1P)
4(2P)
6(3P)
8(4P)
10(5P)
UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像

概要規格

UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像

 
UL2464FASB UL規格シールド付:関連画像
型號
UL2464FASB-20-2-[1-100/1]
UL2464FASB-20-4-[1-100/1]
UL2464FASB-20-6-[1-100/1]
UL2464FASB-20-8-[1-100/1]
UL2464FASB-20-10-[1-100/1]
UL2464FASB-23-2-[1-100/1]
UL2464FASB-23-4-1
UL2464FASB-23-4-2
UL2464FASB-23-4-3
UL2464FASB-23-4-4
UL2464FASB-23-4-5
UL2464FASB-23-4-6
UL2464FASB-23-4-7
UL2464FASB-23-4-8
UL2464FASB-23-4-9
UL2464FASB-23-4-10
UL2464FASB-23-4-11
UL2464FASB-23-4-12
UL2464FASB-23-4-13
UL2464FASB-23-4-14
UL2464FASB-23-4-15
UL2464FASB-23-4-16
UL2464FASB-23-4-17
UL2464FASB-23-4-18
UL2464FASB-23-4-19
UL2464FASB-23-4-20
UL2464FASB-23-4-21
UL2464FASB-23-4-22
UL2464FASB-23-4-23
UL2464FASB-23-4-24
UL2464FASB-23-4-25
UL2464FASB-23-4-26
UL2464FASB-23-4-27
UL2464FASB-23-4-28
UL2464FASB-23-4-29
UL2464FASB-23-4-30
UL2464FASB-23-4-31
UL2464FASB-23-4-32
UL2464FASB-23-4-33
UL2464FASB-23-4-34
UL2464FASB-23-4-35
UL2464FASB-23-4-36
UL2464FASB-23-4-37
UL2464FASB-23-4-38
UL2464FASB-23-4-39
UL2464FASB-23-4-40
UL2464FASB-23-4-41
UL2464FASB-23-4-42
UL2464FASB-23-4-43
UL2464FASB-23-4-44
UL2464FASB-23-4-45
UL2464FASB-23-4-46
UL2464FASB-23-4-47
UL2464FASB-23-4-48
UL2464FASB-23-4-49
UL2464FASB-23-4-50
UL2464FASB-23-4-51
UL2464FASB-23-4-52
UL2464FASB-23-4-53
UL2464FASB-23-4-54
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 1 ~ 1000.520215.5耐繞曲性、耐震性
3天~ 1 ~ 1000.520428耐繞曲性、耐震性
3天~ 1 ~ 1000.520638.5耐繞曲性、耐震性
3天~ 1 ~ 1000.520849.2耐繞曲性、耐震性
3天~ 1 ~ 1000.5201059.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 1 ~ 1000.323215耐繞曲性、耐震性
3天~ 10.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 20.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 30.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 40.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 50.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 60.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 70.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 80.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 90.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 100.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 110.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 120.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 130.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 140.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 150.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 160.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 170.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 180.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 190.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 200.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 210.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 220.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 230.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 240.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 250.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 260.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 270.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 280.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 290.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 300.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 310.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 320.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 330.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 340.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 350.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 360.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 370.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 380.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 390.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 400.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 410.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 420.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 430.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 440.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 450.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 460.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 470.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 480.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 490.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 500.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 510.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 520.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 530.323426.9耐繞曲性、耐震性
3天~ 540.323426.9耐繞曲性、耐震性

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 代表規格 UL
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767