(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA3FVRSB 耐繞曲 UL規格 附屏蔽

NA3FVRSB 耐繞曲 UL規格 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

300V UL AWM2517/AWM2103規格 高耐彎曲性屏蔽可動訊號線(高耐彎曲性電纜線架測試超過 2000 萬次)。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 300V

300V 高耐繞曲附屏蔽
訊號線

●具有優越的耐繞曲性。

・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
※線材在接單後依客戶指定長度進行裁切,即使為庫存品,恕不接受取消訂單・退貨,敬請留意。
※因線材原廠不同,外觀顏色及柔軟度可能有些許差異。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
型番断面積
(mm2
對數※4
1P=2芯
全長※3

指定長
NA3FVRSB0.21P1

100

(指定1m
単位)

500

1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.31P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.51P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P

概要規格

NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
型號
NA3FVRSB-0.2-1P-1
NA3FVRSB-0.2-1P-2
NA3FVRSB-0.2-1P-3
NA3FVRSB-0.2-1P-4
NA3FVRSB-0.2-1P-5
NA3FVRSB-0.2-1P-6
NA3FVRSB-0.2-1P-7
NA3FVRSB-0.2-1P-8
NA3FVRSB-0.2-1P-9
NA3FVRSB-0.2-1P-10
NA3FVRSB-0.2-1P-11
NA3FVRSB-0.2-1P-12
NA3FVRSB-0.2-1P-13
NA3FVRSB-0.2-1P-14
NA3FVRSB-0.2-1P-15
NA3FVRSB-0.2-1P-16
NA3FVRSB-0.2-1P-17
NA3FVRSB-0.2-1P-18
NA3FVRSB-0.2-1P-19
NA3FVRSB-0.2-1P-20
NA3FVRSB-0.2-1P-21
NA3FVRSB-0.2-1P-22
NA3FVRSB-0.2-1P-23
NA3FVRSB-0.2-1P-24
NA3FVRSB-0.2-1P-25
NA3FVRSB-0.2-1P-26
NA3FVRSB-0.2-1P-27
NA3FVRSB-0.2-1P-28
NA3FVRSB-0.2-1P-29
NA3FVRSB-0.2-1P-30
NA3FVRSB-0.2-1P-31
NA3FVRSB-0.2-1P-32
NA3FVRSB-0.2-1P-33
NA3FVRSB-0.2-1P-34
NA3FVRSB-0.2-1P-35
NA3FVRSB-0.2-1P-36
NA3FVRSB-0.2-1P-37
NA3FVRSB-0.2-1P-38
NA3FVRSB-0.2-1P-39
NA3FVRSB-0.2-1P-40
NA3FVRSB-0.2-1P-41
NA3FVRSB-0.2-1P-42
NA3FVRSB-0.2-1P-43
NA3FVRSB-0.2-1P-44
NA3FVRSB-0.2-1P-45
NA3FVRSB-0.2-1P-46
NA3FVRSB-0.2-1P-47
NA3FVRSB-0.2-1P-48
NA3FVRSB-0.2-1P-49
NA3FVRSB-0.2-1P-50
NA3FVRSB-0.2-1P-51
NA3FVRSB-0.2-1P-52
NA3FVRSB-0.2-1P-53
NA3FVRSB-0.2-1P-54
NA3FVRSB-0.2-1P-55
NA3FVRSB-0.2-1P-56
NA3FVRSB-0.2-1P-57
NA3FVRSB-0.2-1P-58
NA3FVRSB-0.2-1P-59
NA3FVRSB-0.2-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 10.22521P4
4天~ 20.22521P4
4天~ 30.22521P4
4天~ 40.22521P4
4天~ 50.22521P4
4天~ 60.22521P4
4天~ 70.22521P4
4天~ 80.22521P4
4天~ 90.22521P4
當日可能 100.22521P4
4天~ 110.22521P4
4天~ 120.22521P4
4天~ 130.22521P4
4天~ 140.22521P4
4天~ 150.22521P4
4天~ 160.22521P4
4天~ 170.22521P4
4天~ 180.22521P4
4天~ 190.22521P4
4天~ 200.22521P4
4天~ 210.22521P4
4天~ 220.22521P4
4天~ 230.22521P4
4天~ 240.22521P4
4天~ 250.22521P4
4天~ 260.22521P4
4天~ 270.22521P4
4天~ 280.22521P4
4天~ 290.22521P4
4天~ 300.22521P4
4天~ 310.22521P4
4天~ 320.22521P4
4天~ 330.22521P4
4天~ 340.22521P4
4天~ 350.22521P4
4天~ 360.22521P4
4天~ 370.22521P4
4天~ 380.22521P4
4天~ 390.22521P4
4天~ 400.22521P4
4天~ 410.22521P4
4天~ 420.22521P4
4天~ 430.22521P4
4天~ 440.22521P4
4天~ 450.22521P4
4天~ 460.22521P4
4天~ 470.22521P4
4天~ 480.22521P4
4天~ 490.22521P4
當日可能 500.22521P4
4天~ 510.22521P4
4天~ 520.22521P4
4天~ 530.22521P4
4天~ 540.22521P4
4天~ 550.22521P4
4天~ 560.22521P4
4天~ 570.22521P4
4天~ 580.22521P4
4天~ 590.22521P4
4天~ 600.22521P4

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻合性
安全規格 UL 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 氟類 其他特性 耐彎曲性、耐震性、柔軟性、耐捻回性、電纜線保護鍊架測試、耐左右彎曲性、耐雜訊性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767