(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MRC3SB UL規格 附屏蔽

MRC3SB UL規格 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V UL AWM2464/CSA規格 標準附屏蔽可動電源線。

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 300V

300V UL規格附屏蔽可繞曲電源線
●本商品為阪神電線㈱製品。

・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」(未對應c-UL)。

(i)請注意

  • MRC3SB系列商品預計在2024年2月停止販售,代替品資訊後續會在本頁面介紹。造成不便請見諒。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表MRC3SB UL規格シールド付:関連画像
型式
AWG尺寸
芯数※4
全長或指定長
MRC3SB
20
2
1~100(指定1m單位)
3
4
6
8
10
12
20
18
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40
16
2
3
4
6
8
10
12
20
訂購前請務必閱讀以下注意事項。※弊公司的型號本身已含有長度資訊。訂購時請指定需要的數量,勿以長度單位下訂。訂購時請注意芯數・對數・芯/對應・對/芯數的指定方法。1P(1PS)為「×2芯」。
概要規格MRC3SB UL規格シールド付:関連画像MRC3SB UL規格シールド付:関連画像
規格
型式
AWG尺寸
芯數※1
斷面積參考值(mm2)※2
撚合構造(参照圖)
線芯數
完成品外徑(mm)
概算質量kg/km
電氣特性
導體
絕緣
線芯外徑約(mm)
外皮
規格
容許電流A(30℃)※3
導體抵抗Ω/km(20℃)
絕緣特性MΩkm(20℃)
耐電壓V/分
構成條/mm
外徑約(mm)
電鍍※4
厚度(mm)
材質※4
厚度(mm)
材質※4
MRC3SB
20
2
0.5
芯/層撚線
2
6.7
62
7.3
40.6以下
10以上
2000
6/18/0.08
1.1
0.45
PVC
2
1.0
PVC
ULAWM2464CSA
3
3
7.0
72
5.7
4
4
7.5
86
5.7
6
6
8.7
114
4.9
8
8
10.0
149
4.1
10
10
10.8
173
4.1
12
12
11.1
193
3.2
20
20
13.7
302
3.2
1.1
18
2
0.75
2
7.1
73
9.8
26.1以下
10以上
2000
6/28/0.08
1.3
0.45
2.2
1.0
3
3
7.5
89
8.2
4
4
8.0
105
7.3
6
6
9.3
141
6.5
8
8
10.7
187
5.7
10
10
11.6
218
5.7
12
12
11.9
247
4.9
16
16
13.4
314
4.1
1.1
20
20
14.8
388
4.1
1.1
30
30
17.4
548
3.2
1.2
40
40
20.2
717
2.9
1.3
16
2
1.25
2
7.9
93
11
16.6以下
10以上
2000
6/44/0.08
1.7
0.45
2.6
1.0
3
3
8.3
114
9
4
4
9.0
140
8
6
6
10.6
193
7
8
8
12.2
251
6
10
10
13.5
306
5
1.1
12
12
13.9
347
5
20
20
17.1
540
4
1.2
※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「x2芯」,請注意。※2 尺寸變換僅供參考。※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。※4材質的辨別法【電鍍】錫...鍍錫軟銅線【材質】PVC...氯乙烯 PE...聚乙烯類素材      P...聚酯類素材  氟...各種氟化樹脂    ※...其他電流減少係數
環境溫度(℃)
30
40
50
60
70
80
電流減少係數
1.00
0.91
0.82
0.71
0.58
0.41
容許電流值為周圍溫度30℃的狀態下空中吊掛1條時的計算值,非保證值。周圍溫度30℃以上時,要電流減少係數乘以容許電流。(例)AWG20的2芯,環境溫度為40℃時的容許電流値7.3×0.91=6.643(A)
型號
MRC3SB-16-2-1
MRC3SB-16-2-2
MRC3SB-16-2-3
MRC3SB-16-2-4
MRC3SB-16-2-5
MRC3SB-16-2-6
MRC3SB-16-2-7
MRC3SB-16-2-8
MRC3SB-16-2-9
MRC3SB-16-2-10
MRC3SB-16-2-11
MRC3SB-16-2-12
MRC3SB-16-2-13
MRC3SB-16-2-14
MRC3SB-16-2-15
MRC3SB-16-2-16
MRC3SB-16-2-17
MRC3SB-16-2-18
MRC3SB-16-2-19
MRC3SB-16-2-20
MRC3SB-16-2-21
MRC3SB-16-2-22
MRC3SB-16-2-23
MRC3SB-16-2-24
MRC3SB-16-2-25
MRC3SB-16-2-26
MRC3SB-16-2-27
MRC3SB-16-2-28
MRC3SB-16-2-29
MRC3SB-16-2-30
MRC3SB-16-2-31
MRC3SB-16-2-32
MRC3SB-16-2-33
MRC3SB-16-2-34
MRC3SB-16-2-35
MRC3SB-16-2-36
MRC3SB-16-2-37
MRC3SB-16-2-38
MRC3SB-16-2-39
MRC3SB-16-2-40
MRC3SB-16-2-41
MRC3SB-16-2-42
MRC3SB-16-2-43
MRC3SB-16-2-44
MRC3SB-16-2-45
MRC3SB-16-2-46
MRC3SB-16-2-47
MRC3SB-16-2-48
MRC3SB-16-2-49
MRC3SB-16-2-50
MRC3SB-16-2-51
MRC3SB-16-2-52
MRC3SB-16-2-53
MRC3SB-16-2-54
MRC3SB-16-2-55
MRC3SB-16-2-56
MRC3SB-16-2-57
MRC3SB-16-2-58
MRC3SB-16-2-59
MRC3SB-16-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
特性 接地線 其他特性
4天~ 11.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 21.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 31.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 41.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 51.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 61.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 71.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 81.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 91.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 101.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 111.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 121.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 131.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 141.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 151.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 161.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 171.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 181.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 191.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 201.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 211.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 221.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 231.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 241.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 251.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 261.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 271.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 281.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 291.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 301.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 311.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 321.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 331.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 341.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 351.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 361.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 371.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 381.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 391.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 401.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 411.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 421.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 431.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 441.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 451.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 461.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 471.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 481.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 491.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 501.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 511.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 521.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 531.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 541.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 551.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 561.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 571.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 581.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 591.251627.9耐油性 / 耐熱性-
4天~ 601.251627.9耐油性 / 耐熱性-

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 安全規格 UL / CSA(c-UL)
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767