(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA6FUR(SB) 符合UL規範 線架用

NA6FUR(SB) 符合UL規範 線架用

將游標移至圖檔即可放大

  • NA6FUR(SB) 符合UL規範 線架用
  • NA6FUR(SB) 符合UL規範 線架用

600V UL AWM20234規格 用於小徑電纜保護鍊架的電源線。

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 耐磨耗
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 600V

600V 小徑彎曲線槽用
電源線

●NA6FUR:氟素絕緣/優力膠外皮來強化的600V額定UL對應電源用可繞曲線材。
●NA6FURSB:氟素絕緣/優力膠外皮來強化的600V額定UL對應電源用可繞曲線材(附屏蔽)。
●優異的磨耗性以及外徑細度為特色,屬於低發塵型可繞曲線材。

・低發塵的定義為與本社其他規格商品的比較。
・因使用條件發塵程度有所不同,敬請留意。
・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
型號AWG
尺寸
芯數全長※3

指定長
NA6FUR2221

100

(指定單位1m)
3
4
6
8
10
202
3
4
6
182
3
4
6
162
3
4
6
142
3
4
6
124
104
NA6FURSB182
3
4
6
162
3
4
6
142
3
4
6
124
104

概要規格

NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
 
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用:関連画像
型號
NA6FUR-14-3-1
NA6FUR-14-3-2
NA6FUR-14-3-3
NA6FUR-14-3-4
NA6FUR-14-3-5
NA6FUR-14-3-6
NA6FUR-14-3-7
NA6FUR-14-3-8
NA6FUR-14-3-9
NA6FUR-14-3-10
NA6FUR-14-3-11
NA6FUR-14-3-12
NA6FUR-14-3-13
NA6FUR-14-3-14
NA6FUR-14-3-15
NA6FUR-14-3-16
NA6FUR-14-3-17
NA6FUR-14-3-18
NA6FUR-14-3-19
NA6FUR-14-3-20
NA6FUR-14-3-21
NA6FUR-14-3-22
NA6FUR-14-3-23
NA6FUR-14-3-24
NA6FUR-14-3-25
NA6FUR-14-3-26
NA6FUR-14-3-27
NA6FUR-14-3-28
NA6FUR-14-3-29
NA6FUR-14-3-30
NA6FUR-14-3-31
NA6FUR-14-3-32
NA6FUR-14-3-33
NA6FUR-14-3-34
NA6FUR-14-3-35
NA6FUR-14-3-36
NA6FUR-14-3-37
NA6FUR-14-3-38
NA6FUR-14-3-39
NA6FUR-14-3-40
NA6FUR-14-3-41
NA6FUR-14-3-42
NA6FUR-14-3-43
NA6FUR-14-3-44
NA6FUR-14-3-45
NA6FUR-14-3-46
NA6FUR-14-3-47
NA6FUR-14-3-48
NA6FUR-14-3-49
NA6FUR-14-3-50
NA6FUR-14-3-51
NA6FUR-14-3-52
NA6FUR-14-3-53
NA6FUR-14-3-54
NA6FUR-14-3-55
NA6FUR-14-3-56
NA6FUR-14-3-57
NA6FUR-14-3-58
NA6FUR-14-3-59
NA6FUR-14-3-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
屏蔽 接地線 其他特性
3天~ 121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 1921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 2921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 3921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 4921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5121438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5221438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5321438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5421438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5521438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5621438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5721438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5821438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 5921438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
3天~ 6021438.7含GY(綠/黃)色耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、耐震性
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
屏蔽 接地線 其他特性

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐磨耗性 安全規格 UL
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 優力膠類 絕緣體材料 氟類
電源、訊號 電源用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767