• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

UL2570FASB UL規格附屏蔽

UL2570FASB UL規格附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V UL 附屏蔽可動電源線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 600V

600V UL附屏蔽可繞曲電源線
●本商品為日立電線製品。
●採用銅箔屏蔽,具有優越的耐繞曲性。

・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
本商品未取得PSE安全認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
型番AWG尺寸芯数※4全長

指定長
UL2570FASB1821

100

(指定1m
単位)
3
4
6
162
3
4
6
UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像

概要規格

UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
UL2570FASB UL規格シールド付:関連画像
型號
UL2570FASB-16-2-[1-100/1]
UL2570FASB-16-3-[1-100/1]
UL2570FASB-16-4-[1-100/1]
UL2570FASB-16-6-[1-100/1]
UL2570FASB-18-2-[1-100/1]
UL2570FASB-18-3-[1-100/1]
UL2570FASB-18-4-[1-100/1]
UL2570FASB-18-6-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 1 ~ 1001.251627.3耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1001.251637.6耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1001.251648.2耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1001.251669.6耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1000.751826.4耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1000.751836.7耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1000.751847.1耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 1 ~ 1000.751868.2耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
代表規格 UL 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 氟類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767