(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MRC6(SB) UL規格

MRC6(SB) UL規格

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • MRC6(SB) UL規格
  • MRC6(SB) UL規格

600V UL AWM2501/CSA規格 可動電源線。 (電纜線架測試超過1000萬次)

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 600V

600V UL・CSA可繞曲電源線
●本商品為阪神電線㈱製品。
●備有附屏蔽與不附屏蔽的兩種規格。
■如要尋找本商品規格的附屏蔽型
 CE對應品之型式請參考【NA6UCRSB】
   本商品未取得PSE安規認證。

・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MRC6(SB) UL規格:関連画像

 型式

 AWG尺寸

 芯數※4

 全長

指定長

 

MRC6

(無屏蔽)

 18

 6

 1

100
(1m為指定單位)

16

 6

 MRC6SB

(有屏蔽)

 18

 2

 3

 4

 6

 7

 16

 2

 3

 4

 6

 14

 8


訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※弊公司的型號本身已含有長度資訊。訂購時請指定需要的數量,勿以長度單位下訂。
訂購時請注意芯數・對數・芯/對應・對/芯數的指定方法。(線芯支數請確認規格表)。1P(1PS)為「×2芯」。

概要規格
MRC6(SB) UL規格:関連画像

MRC6(SB) UL規格:関連画像
規格
型式AWG
尺寸
芯數※4斷面積
參考值
(mm2)※5
撚合
構造
(参照圖)
線芯
條數
完成品
外徑
(mm)
概算
質量
kg/km
電氣特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格
容許電流
A(30℃)※6
導體抵抗
Ω/km(20℃)
緣緣特性
MΩkm(20℃)
耐電壓
V/分
構成
條/mm
外徑
約(mm)
電鍍※7厚度
(mm)
材質※7厚度
(mm)
材質※7

MRC6SB   

(無屏蔽)

1820.75芯/層撚線 29.51041325.3以下50以上20006/28/0.08

1.3

0.85PVC31.7PVC

ULAWM2501

CSA

331012411
4410.715010
6612.52019
16 21.25210.31261716.1以下50以上2000 6/44/0.08

 1.7

0.85

3.4

1.7

3

3

10.815314
4

4

11.718813
6

6

13.725311

MRC6SB

(有屏蔽)

    

18

2

0.75

2

 10.1

 125

13

 26.1以下

50以上

2000

 6/28/0.08

 1.3

 0.85

 3

 1.7

3

3

 10.6

 147

11

4

4

 11.4

 180

10

6

6

 13.2

 240

9

7

7

 14.2

 272

8

16 

2

 1.25

2

 10.9

 150

17

 16.6以下

50以上

 2000

 6/44/0.08

 1.7

 0.85

 3.4

 1.7

3

3

 11.5

 182

14

4

4

 12.4

 221

13

6

6

 14.5

 300

11

14

8

2

 18

 481

13

 9.87以下

50以上

 2000

 6/69/0.08

 2.1

 0.85

 3.8

 1.7

電流減少係數
周圍溫度(℃)3040506070

 80 

 90 

 100 

電流減少係數1.000.930.850.770.68

 0.58

 0.45

 0.26

容許電流值為周圍溫度30℃的狀態下空中吊掛1條時的計算值,非保證值。
周圍溫度30℃以上時為電流減少係數乘以容許電流。
(例)AWG182芯的周圍溫度40℃時的容許電流値
13×0.93=12.09(A)
※5※6 尺寸、許容電流屬於參考值。
※7 材質的辨別法
【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
【材質】 PVC…聚乙烯 PE… 聚乙烯類素材
P…聚酯類素材 氟素…各種氟素樹脂 ※…其他
 
型號
MRC6SB-14-8-1
MRC6SB-14-8-2
MRC6SB-14-8-3
MRC6SB-14-8-4
MRC6SB-14-8-5
MRC6SB-14-8-6
MRC6SB-14-8-7
MRC6SB-14-8-8
MRC6SB-14-8-9
MRC6SB-14-8-10
MRC6SB-14-8-11
MRC6SB-14-8-12
MRC6SB-14-8-13
MRC6SB-14-8-14
MRC6SB-14-8-15
MRC6SB-14-8-16
MRC6SB-14-8-17
MRC6SB-14-8-18
MRC6SB-14-8-19
MRC6SB-14-8-20
MRC6SB-14-8-21
MRC6SB-14-8-22
MRC6SB-14-8-23
MRC6SB-14-8-24
MRC6SB-14-8-25
MRC6SB-14-8-26
MRC6SB-14-8-27
MRC6SB-14-8-28
MRC6SB-14-8-29
MRC6SB-14-8-30
MRC6SB-14-8-31
MRC6SB-14-8-32
MRC6SB-14-8-33
MRC6SB-14-8-34
MRC6SB-14-8-35
MRC6SB-14-8-36
MRC6SB-14-8-37
MRC6SB-14-8-38
MRC6SB-14-8-39
MRC6SB-14-8-40
MRC6SB-14-8-41
MRC6SB-14-8-42
MRC6SB-14-8-43
MRC6SB-14-8-44
MRC6SB-14-8-45
MRC6SB-14-8-46
MRC6SB-14-8-47
MRC6SB-14-8-48
MRC6SB-14-8-49
MRC6SB-14-8-50
MRC6SB-14-8-51
MRC6SB-14-8-52
MRC6SB-14-8-53
MRC6SB-14-8-54
MRC6SB-14-8-55
MRC6SB-14-8-56
MRC6SB-14-8-57
MRC6SB-14-8-58
MRC6SB-14-8-59
MRC6SB-14-8-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
3天~ 11.2514818
3天~ 21.2514818
3天~ 31.2514818
3天~ 41.2514818
3天~ 51.2514818
3天~ 61.2514818
3天~ 71.2514818
3天~ 81.2514818
3天~ 91.2514818
3天~ 101.2514818
3天~ 111.2514818
3天~ 121.2514818
3天~ 131.2514818
3天~ 141.2514818
3天~ 151.2514818
3天~ 161.2514818
3天~ 171.2514818
3天~ 181.2514818
3天~ 191.2514818
3天~ 201.2514818
3天~ 211.2514818
3天~ 221.2514818
3天~ 231.2514818
3天~ 241.2514818
3天~ 251.2514818
3天~ 261.2514818
3天~ 271.2514818
3天~ 281.2514818
3天~ 291.2514818
3天~ 301.2514818
3天~ 311.2514818
3天~ 321.2514818
3天~ 331.2514818
3天~ 341.2514818
3天~ 351.2514818
3天~ 361.2514818
3天~ 371.2514818
3天~ 381.2514818
3天~ 391.2514818
3天~ 401.2514818
3天~ 411.2514818
3天~ 421.2514818
3天~ 431.2514818
3天~ 441.2514818
3天~ 451.2514818
3天~ 461.2514818
3天~ 471.2514818
3天~ 481.2514818
3天~ 491.2514818
3天~ 501.2514818
3天~ 511.2514818
3天~ 521.2514818
3天~ 531.2514818
3天~ 541.2514818
3天~ 551.2514818
3天~ 561.2514818
3天~ 571.2514818
3天~ 581.2514818
3天~ 591.2514818
3天~ 601.2514818
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性
安全規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 黑色 接地線 含GY(綠/黃)色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767