(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NA6UCRSB 耐繞曲 符合UL/CE規範 附屏蔽

NA6UCRSB 耐繞曲 符合UL/CE規範 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V UL AWM2501/CSA規格 可動電源線。

  • CSA
  • 符合CE規範
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

600V UL・CE對應 可繞曲電源線
●具有優越的耐繞曲性。
●中心補強繩來達到強化效果 600V額定UL/CE對應 耐繞曲電源線(附屏蔽)。(CE:300/500V額定)


・本商品對應「UL Wiring Harness/processed wire」。(未對應c-UL)
※線材在接單後依客戶指定長度進行裁切,即使為庫存品,恕不接受取消訂單・退貨,敬請留意。
※因線材原廠不同,外觀顏色及柔軟度可能有些許差異。
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
型式
AWG尺寸
芯數
全長※3或指定長
NA6UCRSB
20
2
1~100(指定單位1m)
3
4
6
8
10
20
18
2
3
4
6
8
10
12
16
16
2
3
4
6
8
10
14
2
3
4
6
8
12
4
6
10
4
6

概要規格

NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像

 
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
NA6UCRSB 高屈曲UL/CE シールド付:関連画像
型號
NA6UCRSB-10-4-1
NA6UCRSB-10-4-2
NA6UCRSB-10-4-3
NA6UCRSB-10-4-4
NA6UCRSB-10-4-5
NA6UCRSB-10-4-6
NA6UCRSB-10-4-7
NA6UCRSB-10-4-8
NA6UCRSB-10-4-9
NA6UCRSB-10-4-10
NA6UCRSB-10-4-11
NA6UCRSB-10-4-12
NA6UCRSB-10-4-13
NA6UCRSB-10-4-14
NA6UCRSB-10-4-15
NA6UCRSB-10-4-16
NA6UCRSB-10-4-17
NA6UCRSB-10-4-18
NA6UCRSB-10-4-19
NA6UCRSB-10-4-20
NA6UCRSB-10-4-21
NA6UCRSB-10-4-22
NA6UCRSB-10-4-23
NA6UCRSB-10-4-24
NA6UCRSB-10-4-25
NA6UCRSB-10-4-26
NA6UCRSB-10-4-27
NA6UCRSB-10-4-28
NA6UCRSB-10-4-29
NA6UCRSB-10-4-30
NA6UCRSB-10-4-31
NA6UCRSB-10-4-32
NA6UCRSB-10-4-33
NA6UCRSB-10-4-34
NA6UCRSB-10-4-35
NA6UCRSB-10-4-36
NA6UCRSB-10-4-37
NA6UCRSB-10-4-38
NA6UCRSB-10-4-39
NA6UCRSB-10-4-40
NA6UCRSB-10-4-41
NA6UCRSB-10-4-42
NA6UCRSB-10-4-43
NA6UCRSB-10-4-44
NA6UCRSB-10-4-45
NA6UCRSB-10-4-46
NA6UCRSB-10-4-47
NA6UCRSB-10-4-48
NA6UCRSB-10-4-49
NA6UCRSB-10-4-50
NA6UCRSB-10-4-51
NA6UCRSB-10-4-52
NA6UCRSB-10-4-53
NA6UCRSB-10-4-54
NA6UCRSB-10-4-55
NA6UCRSB-10-4-56
NA6UCRSB-10-4-57
NA6UCRSB-10-4-58
NA6UCRSB-10-4-59
NA6UCRSB-10-4-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線
4天~ -15.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -25.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -35.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -45.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -55.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -65.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -75.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -85.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -95.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -105.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -115.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -125.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -135.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -145.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -155.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -165.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -175.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -185.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -195.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -205.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -215.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -225.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -235.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -245.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -255.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -265.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -275.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -285.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -295.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -305.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -315.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -325.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -335.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -345.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -355.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -365.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -375.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -385.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -395.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -405.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -415.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -425.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -435.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -445.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -455.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -465.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -475.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -485.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -495.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -505.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -515.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -525.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -535.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -545.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -555.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -565.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -575.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -585.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -595.510416.4含GY(綠/黃)色
4天~ -605.510416.4含GY(綠/黃)色

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性
安全規格 UL / CE / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767