• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

VCT531BXS 附屏蔽

VCT531BXS 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 採用編織導體的附屏蔽可動電源線

  • 耐油
  • 絞線
  • 編織導體
  • 單重屏蔽
  • 600V

600V 採用編組導體 附屏蔽可繞曲電源線
●本產品為倉茂電工製製品。

訂購前請務必閱讀以下注意事項。
※弊公司的型號本身已含有長度資訊。訂購時請指定需要的數量,勿以長度單位下訂。

※ 許容電流的數字僅為參考值,非保證值。

 
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
 販賣單位
型式斷面積(mm2芯數全長

指定長
VCT531BXS0.7521

100

(指定1m
単位)
3
4
6
1.252
3
4
6

概要規格

VCT531BXS シールド付:関連画像VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
VCT531BXS シールド付:関連画像
型號
VCT531BXS-0.75-6-[1-100/1]
VCT531BXS-1.25-6-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
完成外徑
(mm)
其他特性
3天~ 101 ~ 1000.751814.5耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性
3天~ 101 ~ 1001.251615耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗、抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

芯數(芯) 6 額定電壓 600V 屏蔽
特性 耐油性 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767