(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VCT531BX

VCT531BX

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • VCT531BX
  • VCT531BX

600V 編織導體可動電源線。 (電纜線架測試超過500萬次)

  • 耐油
  • 絞線
  • 編織導體
  • 600V

600V 採用編組導體的可繞曲電源線
●本產品為倉茂電工製品。

※即使為庫存品,因依客戶指定尺寸進行裁切,恕不接受取消訂單・退貨,敬請留意。

 
未取得電氣用品安全法認證。

(i)請注意

  • 部分型號因進出口限制(2、3、4芯),以整捲100M販售。可購買型號再請依可選擇完整型號為主

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像6
型式截面積(mm2)芯數全長

指定長
VCT531BX0.7521

100

(指定1m
單位)
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.25
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.0
2
3
4
6
8
10
12
16
30
20

※VCT531BX-0.75-3-100因輸入規制停止販售,無代替品。

概要規格

VCT531BX:関連画像VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
VCT531BX:関連画像
型號
VCT531BX-0.75-2-100
VCT531BX-0.75-4-100
VCT531BX-1.25-2-100
VCT531BX-1.25-3-100
VCT531BX-1.25-4-100
VCT531BX-2.0-2-100
VCT531BX-2.0-3-100
VCT531BX-2.0-4-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
11天 -0.751829.8
11天 100.7518411.5
11天 -1.2516211
11天 101.2516311.5
11天 101.2516412.5
11天 10214212
11天 -214312.5
11天 -214413.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 600V 屏蔽
特性 耐油性 護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC 其他特性 耐震性、耐左右繞曲性、柔軟性、耐繞曲性、電纜線承載試驗

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767