(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NARVCTSB  符合PSE規範 附屏蔽

NARVCTSB  符合PSE規範 附屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V PSE規格 附屏蔽可動電纜線。可於電纜保護鏈架內使用。

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 單重屏蔽
  • 600V

600V PSE規格
附屏蔽可繞曲電源線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像
NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像
型式斷面積
(mm2)
芯數全長

指定長
NARVCTSB0.7521

100

(指定單位1m)
3
4
6
1.252
3
4
6
 

概要規格

NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像
NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像
NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像

 
NARVCTSB  PSE対応 シールド付:関連画像
型號
NARVCTSB-0.75-2-1
NARVCTSB-0.75-2-2
NARVCTSB-0.75-2-3
NARVCTSB-0.75-2-4
NARVCTSB-0.75-2-5
NARVCTSB-0.75-2-6
NARVCTSB-0.75-2-7
NARVCTSB-0.75-2-8
NARVCTSB-0.75-2-9
NARVCTSB-0.75-2-10
NARVCTSB-0.75-2-11
NARVCTSB-0.75-2-12
NARVCTSB-0.75-2-13
NARVCTSB-0.75-2-14
NARVCTSB-0.75-2-15
NARVCTSB-0.75-2-16
NARVCTSB-0.75-2-17
NARVCTSB-0.75-2-18
NARVCTSB-0.75-2-19
NARVCTSB-0.75-2-20
NARVCTSB-0.75-2-21
NARVCTSB-0.75-2-22
NARVCTSB-0.75-2-23
NARVCTSB-0.75-2-24
NARVCTSB-0.75-2-25
NARVCTSB-0.75-2-26
NARVCTSB-0.75-2-27
NARVCTSB-0.75-2-28
NARVCTSB-0.75-2-29
NARVCTSB-0.75-2-30
NARVCTSB-0.75-2-31
NARVCTSB-0.75-2-32
NARVCTSB-0.75-2-33
NARVCTSB-0.75-2-34
NARVCTSB-0.75-2-35
NARVCTSB-0.75-2-36
NARVCTSB-0.75-2-37
NARVCTSB-0.75-2-38
NARVCTSB-0.75-2-39
NARVCTSB-0.75-2-40
NARVCTSB-0.75-2-41
NARVCTSB-0.75-2-42
NARVCTSB-0.75-2-43
NARVCTSB-0.75-2-44
NARVCTSB-0.75-2-45
NARVCTSB-0.75-2-46
NARVCTSB-0.75-2-47
NARVCTSB-0.75-2-48
NARVCTSB-0.75-2-49
NARVCTSB-0.75-2-50
NARVCTSB-0.75-2-51
NARVCTSB-0.75-2-52
NARVCTSB-0.75-2-53
NARVCTSB-0.75-2-54
NARVCTSB-0.75-2-55
NARVCTSB-0.75-2-56
NARVCTSB-0.75-2-57
NARVCTSB-0.75-2-58
NARVCTSB-0.75-2-59
NARVCTSB-0.75-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
4天~ 10.751829.9
4天~ 20.751829.9
4天~ 30.751829.9
4天~ 40.751829.9
4天~ 50.751829.9
4天~ 60.751829.9
4天~ 70.751829.9
4天~ 80.751829.9
4天~ 90.751829.9
4天~ 100.751829.9
4天~ 110.751829.9
4天~ 120.751829.9
4天~ 130.751829.9
4天~ 140.751829.9
4天~ 150.751829.9
4天~ 160.751829.9
4天~ 170.751829.9
4天~ 180.751829.9
4天~ 190.751829.9
4天~ 200.751829.9
4天~ 210.751829.9
4天~ 220.751829.9
4天~ 230.751829.9
4天~ 240.751829.9
4天~ 250.751829.9
4天~ 260.751829.9
4天~ 270.751829.9
4天~ 280.751829.9
4天~ 290.751829.9
4天~ 300.751829.9
4天~ 310.751829.9
4天~ 320.751829.9
4天~ 330.751829.9
4天~ 340.751829.9
4天~ 350.751829.9
4天~ 360.751829.9
4天~ 370.751829.9
4天~ 380.751829.9
4天~ 390.751829.9
4天~ 400.751829.9
4天~ 410.751829.9
4天~ 420.751829.9
4天~ 430.751829.9
4天~ 440.751829.9
4天~ 450.751829.9
4天~ 460.751829.9
4天~ 470.751829.9
4天~ 480.751829.9
4天~ 490.751829.9
4天~ 500.751829.9
4天~ 510.751829.9
4天~ 520.751829.9
4天~ 530.751829.9
4天~ 540.751829.9
4天~ 550.751829.9
4天~ 560.751829.9
4天~ 570.751829.9
4天~ 580.751829.9
4天~ 590.751829.9
4天~ 600.751829.9

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
安全規格 PSE 護套(外層)顏色 深藍色 接地線
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767