(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NARVCT 符合PSE規範

NARVCT 符合PSE規範

將游標移至圖檔即可放大

600V PSE規格 可動電源線

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 細線化導體
  • 600V

600V PSE規格 可繞曲電纜

※因依客戶指定長度裁切,即使為庫存品恕不接受取消訂購或退貨。敬請留意。



※因每一批線材原廠可能不同,外觀及柔軟度會有些許差異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表NARVCT PSE対応:関連画像NARVCT PSE対応:関連画像NARVCT PSE対応:関連画像
型式
斷面積(mm2
芯數
全長※3或指定長
NARVCT
0.75
6
1~100(指定單位1m)
8
10
12
16
1.25
6
8
10
12
2
6
8
10
12
概要規格
 
NARVCT PSE対応:関連画像
NARVCT PSE対応:関連画像NARVCT PSE対応:関連画像
NARVCT PSE対応:関連画像
NARVCT PSE対応:関連画像

 
NARVCT PSE対応:関連画像
NARVCT PSE対応:関連画像
NARVCT PSE対応:関連画像
型號
NARVCT-0.75-6-1
NARVCT-0.75-6-2
NARVCT-0.75-6-3
NARVCT-0.75-6-4
NARVCT-0.75-6-5
NARVCT-0.75-6-6
NARVCT-0.75-6-7
NARVCT-0.75-6-8
NARVCT-0.75-6-9
NARVCT-0.75-6-10
NARVCT-0.75-6-11
NARVCT-0.75-6-12
NARVCT-0.75-6-13
NARVCT-0.75-6-14
NARVCT-0.75-6-15
NARVCT-0.75-6-16
NARVCT-0.75-6-17
NARVCT-0.75-6-18
NARVCT-0.75-6-19
NARVCT-0.75-6-20
NARVCT-0.75-6-21
NARVCT-0.75-6-22
NARVCT-0.75-6-23
NARVCT-0.75-6-24
NARVCT-0.75-6-25
NARVCT-0.75-6-26
NARVCT-0.75-6-27
NARVCT-0.75-6-28
NARVCT-0.75-6-29
NARVCT-0.75-6-30
NARVCT-0.75-6-31
NARVCT-0.75-6-32
NARVCT-0.75-6-33
NARVCT-0.75-6-34
NARVCT-0.75-6-35
NARVCT-0.75-6-36
NARVCT-0.75-6-37
NARVCT-0.75-6-38
NARVCT-0.75-6-39
NARVCT-0.75-6-40
NARVCT-0.75-6-41
NARVCT-0.75-6-42
NARVCT-0.75-6-43
NARVCT-0.75-6-44
NARVCT-0.75-6-45
NARVCT-0.75-6-46
NARVCT-0.75-6-47
NARVCT-0.75-6-48
NARVCT-0.75-6-49
NARVCT-0.75-6-50
NARVCT-0.75-6-51
NARVCT-0.75-6-52
NARVCT-0.75-6-53
NARVCT-0.75-6-54
NARVCT-0.75-6-55
NARVCT-0.75-6-56
NARVCT-0.75-6-57
NARVCT-0.75-6-58
NARVCT-0.75-6-59
NARVCT-0.75-6-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線 電源、訊號
3天~ 10.7518612.6-電源用
3天~ 20.7518612.6-電源用
3天~ 30.7518612.6-電源用
3天~ 40.7518612.6-電源用
3天~ 50.7518612.6-電源用
3天~ 60.7518612.6-電源用
3天~ 70.7518612.6-電源用
3天~ 80.7518612.6-電源用
3天~ 90.7518612.6-電源用
3天~ 100.7518612.6-電源用
3天~ 110.7518612.6-電源用
3天~ 120.7518612.6-電源用
3天~ 130.7518612.6-電源用
3天~ 140.7518612.6-電源用
3天~ 150.7518612.6-電源用
3天~ 160.7518612.6-電源用
3天~ 170.7518612.6-電源用
3天~ 180.7518612.6-電源用
3天~ 190.7518612.6-電源用
3天~ 200.7518612.6-電源用
3天~ 210.7518612.6-電源用
3天~ 220.7518612.6-電源用
3天~ 230.7518612.6-電源用
3天~ 240.7518612.6-電源用
3天~ 250.7518612.6-電源用
3天~ 260.7518612.6-電源用
3天~ 270.7518612.6-電源用
3天~ 280.7518612.6-電源用
3天~ 290.7518612.6-電源用
3天~ 300.7518612.6-電源用
3天~ 310.7518612.6-電源用
3天~ 320.7518612.6-電源用
3天~ 330.7518612.6-電源用
3天~ 340.7518612.6-電源用
3天~ 350.7518612.6-電源用
3天~ 360.7518612.6-電源用
3天~ 370.7518612.6-電源用
3天~ 380.7518612.6-電源用
3天~ 390.7518612.6-電源用
3天~ 400.7518612.6-電源用
3天~ 410.7518612.6-電源用
3天~ 420.7518612.6-電源用
3天~ 430.7518612.6-電源用
3天~ 440.7518612.6-電源用
3天~ 450.7518612.6-電源用
3天~ 460.7518612.6-電源用
3天~ 470.7518612.6-電源用
3天~ 480.7518612.6-電源用
3天~ 490.7518612.6-電源用
3天~ 500.7518612.6-電源用
3天~ 510.7518612.6-電源用
3天~ 520.7518612.6-電源用
3天~ 530.7518612.6-電源用
3天~ 540.7518612.6-電源用
3天~ 550.7518612.6-電源用
3天~ 560.7518612.6-電源用
3天~ 570.7518612.6-電源用
3天~ 580.7518612.6-電源用
3天~ 590.7518612.6-電源用
3天~ 600.7518612.6-電源用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線 電源、訊號

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
安全規格 PSE / UL 護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767