(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・可將各刃型轉換為O型的轉接器・可將平型3芯的O 型紐澳區插頭轉換為在日本及美國可使用的A型插頭。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MIS-ADOALL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
MIS-ADOALL |
額定 | AC250V-10A |
材質 | 聚碳酸酯 |
重量 | 40g |
種類 | 轉換轉接器 | 額定電壓(V) | 250 | 額定電流(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
有無NEMA規格 | 無 | 尺寸 長度(mm) | 28 | 尺寸 寬度(mm) | 36 |
尺寸 厚度(mm) | 36 | 其他規格(SAA) | ○ | 規格 | 轉換轉接器 |
轉換轉接器/A・B3・BF・SE型⇔O型的型號MIS-ADOALL頁面。
記載關於型號MIS-ADOALL之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策