(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

轉換轉接器/A型⇔BF型

AC插座

轉換轉接器/A型⇔BF型

【規格】・可將A型轉換為BF型的轉接器・可將方型3芯的BF型英規插頭轉換為在日本或美國可使用的A型插頭。


●可將方型3芯的BF型英規插頭轉換為在日本或美國可使用的A型插頭。

・無法轉換電壓。
・無法使用於工業用途。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MIS-ADBFA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MIS-ADBFA

概要規格

変換アダプタ/Aタイプ⇔BFタイプ:関連画像
額定AC250V-13A
材質苯酚樹脂
重量74g
型號
MIS-ADBFA
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 轉換轉接器 額定電壓(V) 250 額定電流(A) 13
有無NEMA規格 尺寸 寬度(mm) 50 尺寸 厚度(mm) 46
其他規格(BS) 規格 轉換轉接器

轉換轉接器/A型⇔BF型的型號MIS-ADBFA頁面。
記載關於型號MIS-ADBFA之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767