(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・可將A型轉換為B3型的轉接器・可將圓型3芯的B型英規插頭轉換為日本或美國可使用的A型插頭。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MIS-ADBA
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 轉換轉接器 | 額定電壓(V) | 250 | 額定電流(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
有無NEMA規格 | 無 | 尺寸 寬度(mm) | 41 | 尺寸 厚度(mm) | 43 |
其他規格(BS) | ○ | 規格 | 轉換轉接器 |
轉換轉接器/A型⇔B3型的型號MIS-ADBA頁面。
記載關於型號MIS-ADBA之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策