國外刃型插座 插頭/BF型

國外刃型插座 插頭/BF型

最適合狹小空間的BF型電源插頭

  • BS

最適合狹小空間使的BF型電源插頭
●本公司未販售同規格之插座,敬請留意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MIS-PBF

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
MIS-PBF

概要規格

海外刃型コンセント プラグ/BFタイプ:関連画像
海外刃型コンセント プラグ/BFタイプ:関連画像
BS
額定AC250V-13A(附保險絲)
安全規格BS1363
本體材質美耐皿
適合電線0.5mm2〜1.0mm2(配線外徑11mm以內)
重量55g
型號
MIS-PBF
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插頭 形狀 BF-3 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 13 有無NEMA規格 尺寸 長度(mm) 21.5
尺寸 寬度(mm) 50 尺寸 厚度(mm) 48 其他規格(BS)

國外刃型插座 插頭/BF型的型號MIS-PBF頁面。
記載關於型號MIS-PBF之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767