國外刃型插座 防水母端插座/SE型 (型號表)

國外刃型插座 防水母端插座/SE型

外蓋關閉時可防水的SE型防水型母端插座

  • CEE
  • VDE

外蓋關閉時可防水的SE型防水型母端插座

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

88010300

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
88010300

概要規格

海外刃型コンセント 防水アウトレット/SEタイプ:関連画像
海外刃型コンセント 防水アウトレット/SEタイプ:関連画像
海外刃型コンセント 防水アウトレット/SEタイプ:関連画像
CEE
VDE
額定AC250V-16A
安全規格VDE、CEE Publication7
本體材質耐熱塑膠
適合電線1.25mm2〜2.5mm2
或AWG16〜14
重量50g
型號
88010300
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 母端插座 形狀 S-3 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 16 有無NEMA規格 尺寸 長度(mm) 39.5
尺寸 寬度(mm) 49.4 尺寸 厚度(mm) 61.1 其他規格(CEE)
其他規格(VDE)

國外刃型插座 防水母端插座/SE型的型號88010300頁面。
記載關於型號88010300之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767