• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

國外刃型插座 插座/SE型 (型號表)

國外刃型插座 插座/SE型

最適合延長配線連接的SE型電源插座

  • CEE
  • VDE

最適合延長配線連接的SE型電源插座

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

88010400

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
88010400

概要規格

海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ:関連画像
海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ:関連画像
額定AC250V-16A
安全規格VDE、CEE Publication7 標準 7
本體材質耐熱塑膠(〜+60℃)
適合電線1.25mm2〜2.5mm2
或AWG16〜14
重量40g
型號
88010400
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插座 形狀 S-3 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 16 有無NEMA規格 尺寸 長度(mm) 50
尺寸 寬度(mm) 47.6 尺寸 厚度(mm) 43.3 其他規格(CEE)
其他規格(VDE)

國外刃型插座 插座/SE型的型號88010400頁面。
記載關於型號88010400之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767