(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

國外刃型插座 插頭/SE型

AC插座

國外刃型插座 插頭/SE型

附側接地、接地極SE型電源插頭 額定:AC250V-16A 本體材質:苯酚


附側接地、接地極的SE型電源插頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MIS-616

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MIS-616

概要規格

海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ:関連画像
海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ:関連画像
額定AC250V-16A
安全規格OVE、CEE Publication7 標準 7
本體材質苯酚
適合電線0.75mm2〜1.5mm2(配線外徑8mm以內)
重量50g
型號
MIS-616
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插頭 形狀 S-3 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 16 有無NEMA規格 尺寸 長度(mm) 48
尺寸 寬度(mm) 37 尺寸 厚度(mm) 37 其他規格(CEE)
其他規格(OVE)

國外刃型插座 插頭/SE型的型號MIS-616頁面。
記載關於型號MIS-616之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767