(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可於箱內外對接的SE型電源母端插座 可插入SE型的插頭。電纜線拉出孔必須另外做面板切割孔的孔加工。額定:AC250V-16A 本體材質:尿素樹脂
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MIS-RS2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
MIS-RS2 |
額定 | AC250V-16A |
安全規格 | CEE Publication7標準3 |
本體材質 | 尿素樹脂 |
適合電線 | 0.75mm2〜1.5mm2 |
重量 | 88g |
種類 | 母端插座 | 形狀 | S-3 | 額定電壓(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(A) | 16 | 有無NEMA規格 | 無 | 尺寸 長度(mm) | 47 |
尺寸 寬度(mm) | 60.5 | 尺寸 厚度(mm) | 60.5 | 其他規格(CEE) | ○ |
國外刃型插座 母端插座/SE型的型號MIS-RS2頁面。
記載關於型號MIS-RS2之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策