(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

產業用吊掛形插座 蓋板(埋入型母端插座專用)

產業用吊掛形插座 蓋板(埋入型母端插座專用)

埋入型母端插座專用蓋板


●可安裝在插座直徑34.5mm、40.5mm的崁入式插頭,具有耐腐蝕性的鋁合金材質。
  也可用在其他螺絲孔間隔為101mm或60.5mm的插座上。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:1141A/1161A , MOQ=2

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用):関連画像
型式重量
(g)
MOQ
1141A302
141A31-
1161A292
1141-1A47-
141-1A49-

概要規格

産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用):関連画像
産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用):関連画像
型號
1141A
1161A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767