(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

產業用吊掛形插座 防水蓋(設備安裝母端插座專用)

產業用吊掛形插座 防水蓋(設備安裝母端插座專用)

安裝於設備的母端插座專用防水蓋


●可安裝在插座直徑34.5mm、40.5mm的插頭専用防水蓋。(IP44)
●角度在80°、160°時蓋子會固定住。
・不可用於埋入式的母端插座。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用):関連画像
型式重量
(g)
PLC35W104
PLC41W103

概要規格

産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用):関連画像
産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用):関連画像
産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用):関連画像
■崁板安裝方法
1. 將插座從蓋子的背面組裝,利用附屬的M4×10平頭螺絲從蓋子的前端固定。
2. 當蓋子與插座成一體狀後,將它安裝在崁板前面。此時請以附屬的M4×20平頭螺絲固定蓋子。
型號
PLC35W
PLC41W
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 蓋板

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767