(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

雜訊過濾器(單相、泛用型)

雜訊過濾器(單相、泛用型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】可防止電源插座線雜訊【特色】・以插片端子#250接線

  • UL
  • CSA
  • TUV

●#250端子的結線

・雜訊濾波器無法使用在一般變壓器及馬達之間。
・選擇漏電斷路器時,請一併考慮到雜訊濾波器的漏電流。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ):関連画像
型式額定電流
ES1-F055A
ES1-F1010A
販賣:三住/製造商:DONG IL TECHNOLOGY

概要規格

規格
型式ES1-F05ES1-F10
額定電壓(AC/DC)250V
額定電流(AC/DC)5A10A
耐電壓AC1500V 1分鐘:line-接地之間
絕緣抵抗300MΩ min. DC500V:line-接地之間
漏電流0.5mA max.
直流抵抗290mΩ max.50mΩ max.
動作環境溫度:−25~+85℃
端子形狀#250(t=0.8)
質量230g250g
雜訊衰減特性
型式共模(L-G)衰減量(dB)
周波數範圍(MHz)
0.150.451251030
ES1-F0540403838383840
ES1-F1030404040404040
 
型式正常模式(L-L)衰減量(dB)
周波數範圍(MHz)
0.150.451251030
ES1-F0520557070615852
ES1-F1022607070706550

ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ):関連画像

ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ):関連画像

型號
ES1-F05
ES1-F10
型號數量折扣標準
出貨日
額定電流
(A)
尺寸 深度
(mm)
4天~ 532
4天~ 1038

Loading...

  1. 1

基本資訊

電路構成 單相 安裝方法 螺絲固定 結線方法 插片
代表規格 UL / TUV / CSA 尺寸 縱向(mm) 51.8 尺寸 橫向(mm) 94.5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767