(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・雜訊對策C14型附雜訊過濾器公端插頭・3A〜10A皆裝有雜訊濾波器。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 額定電流(A) | 插座口 形狀 |
ID-0342-S | 3 | 公端 |
ID-0642-S | 6 | |
ID-1022-S | 10 |
額定 | AC250V以下 |
使用周波數範圍 | 0〜30MHz |
漏電電流 | AC250V(60Hz):0.35mA |
使用周波數範圍 | 50〜60Hz |
使用溫度範圍 | −25℃〜+85℃ |
耐電壓 | AC1500V/min |
連結器TYPE | IEC60320 C14型(舊IEC320) |
插頭材質 | UL94V-0 |
結線方法 | 焊接結線 |
重量 | 48g |
型式 | 電流(A) | 冷卻器 | 電感器 | 共模電感(L-G)衰減量(dB/50Ω) | 差模電感(L-L)衰減量(dB/50Ω) | |||||||||||||
C1 LINE間 | C2 各LINE接地間 | 周波數範圍(MHz) | 周波數範圍(MHz) | |||||||||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | |||||
ID-0342-S | 3 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X1.2mH | 18 | 28 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 11 | 20 | 26 | 31 | 48 | 52 | 60 |
ID-0642-S | 6 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X0.53mH | 11 | 21 | 27 | 33 | 40 | 43 | 53 | 11 | 20 | 27 | 31 | 44 | 50 | 57 |
ID-1022-S | 10 | 0.022μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X0.26mH | 5 | 13 | 20 | 27 | 33 | 38 | 48 | 6 | 12 | 20 | 24 | 33 | 47 | 55 |
種類 | 公端插頭 | 形狀 | IEC C14 | 額定電壓(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
有無NEMA規格 | 無 | 代表規格 | UL / TUV / CSA | 尺寸 長度(mm) | 51.7 |
尺寸 寬度(mm) | 50 | 尺寸 厚度(mm) | 24 | 其他規格(SEMKO) | ○ |
其他規格(SEV) | ○ | 其他規格(DEMKO) | ○ | 芯數 | 3P |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策