(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IEC規格 公端插頭(螺絲固定)/C20

AC插座

IEC規格 公端插頭(螺絲固定)/C20

【UL/VDE/CSA】取得IEC規格認證 C20型公端插頭。藉由螺絲固定,將本體安裝於板。

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • 螺絲安裝

C20型的公端插頭
●可與依據IEC60320(舊IEC320)C19規範的螺絲固定型插座連接之板裝用公端插頭。
●可由嵌板前面安裝。也可使用250系列的t=0.8A端子連接電線。
●ULNo.E104304

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

83030400

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
型式插座口
形狀
83030400IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像公端

概要規格

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
額定電流20A
額定電壓AC250V以下
可使用環境溫度+65℃
連結器TYPEIEC60320型 C20型(舊IEC320)
插頭材質UL94V-0
重量21g
型號
83030400
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 公端插頭 形狀 IEC C20 額定電壓(V) 250
額定電流(A) 20 有無NEMA規格 代表規格 UL / CSA
尺寸 長度(mm) 32 尺寸 寬度(mm) 53 尺寸 厚度(mm) 30
其他規格(VDE)

IEC規格 公端插頭(螺絲固定)/C20的型號83030400頁面。
記載關於型號83030400之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767