(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

IEC規格 插頭(UL・CSA)/C14、C20

IEC規格 插頭(UL・CSA)/C14、C20

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 83011060(C14) 直線插頭(公端)
  • 83011070(C14)L型插頭(公端)直線插頭(平行公端)
  • 連接部(83011060)
  • 連接部(83011070)
  • 連接部(83011390)

【UL/VDE/CCC(僅C14型)/CSA(僅C20型)】取得IEC規格認證 C14/C20型插座插頭。

  • UL
  • CSA
  • VDE

取得IEC60320海外認證電源插頭
●此插頭(公端)可結合IEC60320 C13、C15型(舊IEC320)的插座(母端)。
●此插頭(公端)可結合IEC60320 C19型(舊IEC320)的插座(母端)。
●本體使用不發生氯氣的聚苯醚塑膠。
●ULNo.E104304(83011070、83011060

・該商品未取得電氣用品安全法,禁止在日本使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C14、C20:関連画像
型式TYPE
83011060直型公端
83011070L字公端

概要規格

IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C14、C20:関連画像
IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C14、C20:関連画像
規格
額定電流15A(UL CSA)、10A(VDE)(83011070、83011060)
額定電壓AC250V以下
可使用環境溫度+70℃
連結器TYPEIEC60320 C14型(舊IEC320)(83011070、83011060)
插頭材質聚苯醚(83011070、83011060)
適用電線尺寸1.25mm2〜1.5mm2×3芯或AWG16×3芯/端子不可壓著
重量33g (83011070、83011060)
緊扣規格
緊扣扭力值(83011060、83011070)
端子部0.5Nm
配線部0.3Nm
外蓋0.3Nm
型號
83011060
83011070
型號數量折扣標準
出貨日
額定電流
(A)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
3天~ 10 ~ 158621.7
3天~ 107022

Loading...

  1. 1

使用範例

IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C14、C20:関連画像

基本資訊

種類 插頭 形狀 IEC C14 額定電壓(V) 250
有無NEMA規格 代表規格 UL / CCC / CSA 尺寸 寬度(mm) 28.8
其他規格(VDE)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767