(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

日本國內刃型插座 埋入型母端插座專用蓋板

AC插座(配件・其他相關商品)

日本國內刃型插座 埋入型母端插座專用蓋板

埋入型母端插座專用蓋板


●8071A可安裝在孔徑34.5mm的埋入型插座ME2816、MU2847B。
●V41A可安裝在ME2817的表面來使用。
●V42A為安裝2排ME2817時可安裝在其表面。

・101mm的間隔中間處鑽有固定用螺絲孔,假如101mm的間隔中沒有螺絲孔的插座,無法使用此商品。
・無法使用在引掛型插座。
・安裝於插座時,請使用M3.5的平頭螺絲。此商品不附螺絲,請另行準備。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:V41A,MOQ=2

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

V41A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート:関連画像
型式重量
(g)
MOQ
8071A36
V41A312
V42A49

概要規格

材質耐腐蝕鋁合金
型號
V41A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 插座數量(個) 2 適用機種 ME2817

日本國內刃型插座 埋入型母端插座專用蓋板的型號V41A頁面。
記載關於型號V41A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767