(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC線 固定長度(BS)附兩端插座及插頭

海外規格電源線

AC線 固定長度(BS)附兩端插座及插頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・額定10A-250V,英國BS規格彎角型電源線・連結器型:L型

  • BS


額定10A-250V,取得英國BS認證(BF型插頭-IEC60320 C13插座)AC電線
ACコード 固定長(BS) 両端付き:関連画像
・該商品未取得電氣用品安全法,禁止在日本使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BSP-E-BSSS-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ACコード 固定長(BS) 両端付き:関連画像
型式全長
BSP-E-BSSS-22m

概要規格

ACコード 固定長(BS) 両端付き:関連画像
ACコード 固定長(BS) 両端付き:関連画像
型號
BSP-E-BSSS-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

插頭形狀 其他 插座形狀 IEC C13 電纜線長度(m) 2
顏色 額定電流(A) 10 額定電壓(V) 250
適用國家(規格) BS(英國) 電纜線種類 H05VV-F/3×1.0mm2 連結器型 L型
電纜線形狀 圓型

AC線 固定長度(BS)附兩端插座及插頭的型號BSP-E-BSSS-2頁面。
記載關於型號BSP-E-BSSS-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767