- 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
- 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
AC線 固定長度(PSE)附兩端插座及插頭 插頭形狀: A-2
規格表
|
JP-EE-JPSRT-2 | 2m |
JP-EE-JPSRT-3 | 3m |
概要規格
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線長度 (m) |
---|
| |
4天~
| 2 |
| |
4天~
| 3 |
Loading...
基本資訊
插頭形狀 |
A-2
|
插座形狀 |
IEC C13
|
顏色 |
黑
|
額定電流(A) |
12 |
額定電壓(V) |
125 |
適用國家(規格) |
日本(PSE)
|
電纜線種類 |
VCTF/3×1.25mm2 |
連結器型 |
L型 |
電纜線形狀 |
圓型 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策