(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AC線 固定長度(PSE)附兩端插座及插頭 12A額定電流

AC線 固定長度(PSE)附兩端插座及插頭 12A額定電流

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附接地線的兩端AC電源線,使用C13插座,可使用額定12A-125V。

  • 電安法PSE

額定12A-125V,附接地線

・未附有端子

新推出此款AC線也可使用的防鬆脫扣件! 商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
JP-EE-JPSS-22m
JP-EE-JPSS-33m

概要規格

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型號
JP-EE-JPSS-2
JP-EE-JPSS-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
4天~ -2
4天~ 103

Loading...

  1. 1

基本資訊

插頭形狀 A-2 插座形狀 IEC C13 顏色
額定電流(A) 12 額定電壓(V) 125 適用國家(規格) 日本(PSE)
電纜線種類 VCTF/3×1.25mm2 連結器型 直型 電纜線形狀 圓型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767