AC線 固定長度(PSE)附兩端插座及插頭(附接地)黑色
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線長度 (m) |
---|
| |
4天~
| 3 |
| |
4天~
| 5 |
Loading...
基本資訊
插頭形狀 |
A-2
|
插座形狀 |
IEC C13
|
顏色 |
黑
|
額定電流(A) |
7 |
額定電壓(V) |
125 |
適用國家(規格) |
日本(PSE)
|
電纜線種類 |
EM-CCTF/3×0.75mm2 |
連結器型 |
直型 |
電纜線形狀 |
圓型 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策