(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

光纜型・室內用・多種模式・兩端附SC-SC

光纜型・室內用・多種模式・兩端附SC-SC

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

低價格型、可立即出貨的光纖


平價型短交期光纖電纜

・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

光コード型・屋内用・マルチモード・SC-SC両端付:関連画像 
型式全長(m)
NWGFC-MSCSCD-6213510

概要規格


規格IEEE802.3/u
(10BASE-F、100BASE-SX/FX、1000BASE-SX/LX)
芯線種類室內用多模(GI) 2芯
芯徑62.5μm
對應波長850nm/1300nm
外徑2.8mm×2芯 對應UL
最小彎曲半徑線材直徑×20倍
重量約14g/m(不含連接器)
型號
NWGFC-MSCSCD-62-1
NWGFC-MSCSCD-62-3
NWGFC-MSCSCD-62-5
NWGFC-MSCSCD-62-10
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
14天 1
14天 3
14天 5
14天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用環境 室內 電纜線類型 多種 芯數 2芯
連結器CN1側 SC 連結器CN2側 SC 電纜線(電線、集合) 電線
芯徑(μm) 62.5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767