(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
點擊圖片,放大顯示
將游標移至圖檔即可放大
MISUMI
耐氣候性優異的戶外用單一模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、ST連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・考量耐氣候性,外皮為LAP外皮。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合大樓或工廠間的戶外配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
[2-500/1m單位]
標準出貨日: 5天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策