(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

集線型・室內用・單一模式

光纖電纜

集線型・室內用・單一模式

將游標移至圖檔即可放大

  • SSCSC
  • 放大圖

最適合長距離傳輸、大容量傳輸。單一模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、LC連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合機櫃機架或樓層間的配線用。


自由指定長度!可以1m單位指定長度的光纖電纜。

・下記商品的研磨方法皆為「AdPC研磨」。
・201m以上為綑裝交貨。綑軸為木質。綑軸恕不附煙燻證明,敬請見諒。
・照片刊載的規格為「芯數:4芯」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWNFC-SSCSC-D-IN-[2-500/1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
系列名連接器TypeCN1CN2芯數用途全長(m)
NWNFCSSCSCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
SC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
SC
D
(2芯)
4
(4芯)
IN
(屋内用)
2500
SFCFCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
FC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
FC
SSCFCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
SC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
FC
SLCLCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
LC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
LC
以1m單位
指定可
SLCSCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
LC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
SC
SLCFCコード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
LC
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像
FC
 
選配
可選擇以下追加工。如需追加,請在線材型號最後追加"-"以及所需之代號。
コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像

コード集合型・屋内用・シングルモード:関連画像

概要規格

長度公差
500mm+30mm、−0mm
501〜1000mm+50mm、−0mm
1001〜未滿3000mm+75mm、−0mm
3000mm以上+3%、−0mm
型號
NWNFC-SSCSC-D-IN-[2-500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
6天~ 2 ~ 500
型號
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
  1. 1

基本資訊

使用環境 室內 電纜線類型 單一 芯數 2芯
連結器CN1側 SC 連結器CN2側 SC 電纜線(電線、集合) 集合
長度指定範圍(m) 2~500

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767