(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
抗雜訊性優異的多種模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、ST連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合機櫃機架或樓層間的配線用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NWNFC-MSCSC-4-IN-50-[2-500/1]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
系列名 | 連接器Type | CN1 | CN2 | 芯數 | 用途 | 芯徑(μm) | 全長(m) |
NWNFC | MSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2芯) 4 (4芯) | IN (屋内用) | 50/62 | 2〜500 |
MFCFC | ![]() FC | ![]() FC | |||||
MSCFC | ![]() SC | ![]() FC | |||||
MSTST | ![]() ST | ![]() ST | 以1m單位 指定可 | ||||
MSTSC | ![]() ST | ![]() SC | |||||
MSTFC | ![]() ST | ![]() FC |
長度 | 公差 |
500mm | +30mm、−0mm |
501〜1000mm | +50mm、−0mm |
1001〜未滿3000mm | +75mm、−0mm |
3000mm以上 | +3%、−0mm |
使用環境 | 室內 | 電纜線類型 | 多種 | 芯數 | 4芯 |
---|---|---|---|---|---|
連結器CN1側 | SC | 連結器CN2側 | SC | 電纜線(電線、集合) | 集合 |
長度指定範圍(m) | 2~500 | 芯徑(50/62) | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策