(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合長距離傳輸、大容量傳輸。單一模式附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有主流的LC、SC連結器,以及FC、ST連結器等商品系列。・最短1m~最長200m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・2芯電線會於1芯側進行線上印刷。可識別2芯。【用途】・最適合機器間或光學終端箱等的配線用。
系列名 | 連接器Type | CN1 | CN2 | 芯數 | 全長(m) | 線材外徑(mm) |
NWNFC | SSCSC | ![]() SC | ![]() SC | S (單芯) D (2芯) | 1〜200 以1m單位 指定可 | φ2.0 |
SSTST | ![]() ST | ![]() ST | ||||
SSTSC | ![]() ST | ![]() SC | ||||
SSCFC | ![]() SC | ![]() FC | ||||
SFCFC | ![]() FC | ![]() FC | ||||
SFCST | ![]() FC | ![]() ST | ||||
SLCLC | ![]() LC | ![]() LC | φ2 | |||
SLCSC | ![]() LC | ![]() SC | ||||
SLCFC | ![]() LC | ![]() FC |
長度 | 公差 |
500mm | +30mm、−0mm |
501〜1000mm | +50mm、−0mm |
1001〜未滿3000mm | +75mm、−0mm |
3000mm以上 | +3%、−0mm |
型號 |
---|
NWNFC-SFCFC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SLCFC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SLCLC-D-[1-200/1] |
NWNFC-SLCLC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SLCSC-D-[1-200/1] |
NWNFC-SLCSC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SSCFC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SSCSC-D-[1-200/1] |
NWNFC-SSCSC-S-[1-200/1] |
NWNFC-SSTST-S-[1-200/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 連結器CN1側 | 連結器CN2側 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 單芯 | FC | FC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | LC | FC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 2芯 | LC | LC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | LC | LC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 2芯 | LC | SC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | LC | SC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | SC | FC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 2芯 | SC | SC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | SC | SC | 1 ~ 200 | ||
6天~ | 單芯 | ST | ST | 1 ~ 200 |
型號 |
---|
Loading...
使用環境 | 室內 | 電纜線類型 | 單一 | 電纜線(電線、集合) | 電線 |
---|---|---|---|---|---|
長度指定範圍(m) | 1~200 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策