(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DSC⇔DSC光中繼連結器(多種・單一模式)

DSC⇔DSC光中繼連結器(多種・單一模式)

光纖纜線中繼用轉接器。可於光纖纜線的延長、中繼使用。有多種模式(50/62.5μm兩用)/單一模式兩種產品供選購。


可作為光纖用連接器之變換、連接用!
●可簡單接上連接器。
●備有多模(50/62.5μm兩用)/單模兩種供選購。

・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

DSC⇔DSC光中継コネクタ(マルチ・シングルモード):関連画像
DSC⇔DSC光中継コネクタ(マルチ・シングルモード):関連画像
型式Type
NW890-DSC-DSC-M多模
NW890-DSC-DSC-S單模

概要規格

DSC⇔DSC光中継コネクタ(マルチ・シングルモード):関連画像
型號
NW890-DSC-DSC-M
NW890-DSC-DSC-S
型號數量折扣標準
出貨日
特徵
4天~ 多種模式型
4天~ 單一模式型

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 光轉換連結器 規格 DSC⇔DSC型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767