• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

配線工具(110工具)

配線工具(110工具)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

110工具用模組插座壓接工具。


110工具組用 電話線等通信端子壓接工具。
●110工具組的電話線等通信端子之接線用工具。

・壓入時的壓力請設定在LO側來使用。
配線工具(110工具):関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NW061-110

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

配線工具(110工具):関連画像
配線工具(110工具):関連画像
型式Type
NW061-110壓接工具(110型)
型號
NW061-110
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 本體 特徵 配線工具(110工具)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務