• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

110工具壓接型(UTP・CAT5e・無防塵蓋)

110工具壓接型(UTP・CAT5e・無防塵蓋)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

低價格型模組插座


低價型的模組插座!
●泛用型的模組插座。
●可直接安裝於基板上。
●壓接方法為「上部」。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
型式顏色
NW07FKR-I88IV(象牙白)
BK(黑)

概要規格

110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
型號
NW07FKR-I88-BK
NW07FKR-I88-IV
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 尺寸 長度
(MM)
尺寸 寬度
(MM)
尺寸 厚度
(MM)
3天~ 19.216.831.8
3天~ 象牙白19.216.831.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插座 類型 CAT5e 屏蔽 無(UTP)
適用電纜線(線種) 絞線/單線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767