• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

免工具壓接型(UTP・CAT5e・無防塵蓋)

免工具壓接型(UTP・CAT5e・無防塵蓋)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NW07K–I88
  • NW07K–I88-IV

無需專用工具!低價格模組插座


不需專用工具!低價的模組插座
●泛用型的模組插座。
●可直接安裝於基板上。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ツールレス圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
型式顏色
NW07K-I88RD(紅)
BL(藍)
YL(黃)
IV(象牙白)
BK(黑)

概要規格

ツールレス圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし):関連画像
型號
NW07K-I88-BL
NW07K-I88-RD
NW07K-I88-YL
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
3天~
3天~
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插座(板裝型) 類型 CAT5e 屏蔽 無(UTP)
適用電纜線(線種) 絞線/單線 功能 免工具 尺寸 長度(mm) 16.1
尺寸 寬度(mm) 21 尺寸 厚度(mm) 33.7

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767