(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現低價!可搭配線徑AWG 24~26、CAT5e附屏蔽電線使用。
型式 | 袋裝 入數 | Type |
NW060-R88-T50C5E-SH | 10 | 泛用 |
100 | ||
500 |
型號 |
---|
NW060-R88-T50C5E-SH-10 |
NW060-R88-T50C5E-SH-100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | ||
包裝數為100 | 4天~ |
Loading...
種類 | 插頭 | 類型 | CAT5e | 屏蔽 | 有(STP) |
---|---|---|---|---|---|
適用電纜線(線種) | 絞線/單線 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策