(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
網路線使用的RJ45模組用護套。【特色】・有7種顏色的商品系列・是連結器加工前先安裝在纜線上的類型【用途】・保護纜線與連結器的連接部位或模組插座的爪部・分顏色使用可防止錯誤配線
型式 | 顏色 | 袋裝 入數 | Type | 對應電纜線外徑 |
NW060-BOOT8 | RD(紅)/BL(藍)/GN(綠)/ YL(黃)GY(灰)/BK(黑)/WH(白) | 30P (30個入) | RJ45用 | φ5.8mm 以下 |
型號 |
---|
NW060-BOOT8-BK |
NW060-BOOT8-BL |
NW060-BOOT8-GN |
NW060-BOOT8-GY |
NW060-BOOT8-OR |
NW060-BOOT8-RD |
NW060-BOOT8-WH |
NW060-BOOT8-YL |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 |
---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 黑 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 藍 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 綠 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 灰 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 橘 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 紅 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 白 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 黃 |
Loading...
種類 | 護套 | 包裝數量(個/包) | 10 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策