CAT6 UTP(絞線/單線)

CAT6 UTP(絞線/單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現低價格!標準網路散裝線

  • CAT6
  • 雙絞線

對應CAT6的標準網路線!
●CAT6・UTP(無屏蔽)的散裝線。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT6 UTP(より線/単線):関連画像
CAT6 UTP(より線/単線):関連画像
型式顏色全長
(m)
外徑
(mm)
NEXT值
(db)
概算重量
(kg)
NW06G-R4P-T24
(絞線/雙絞線/無屏蔽)
BL(藍)・GN(綠)・GY(灰)・YL(黃)・RD(紅)304
(箱)
6.032
(200MHz時)
15
(一卷)
NWNUTP-C6
(單線/雙絞線/無屏蔽)
BL(藍)・GY(灰)6.9

概要規格

CAT6 UTP(より線/単線):関連画像
CAT6 UTP(より線/単線):関連画像
型號
NW06G-R4P-T24-BL
NW06G-R4P-T24-GN
NW06G-R4P-T24-GY
NW06G-R4P-T24-RD
NW06G-R4P-T24-YL
NWNUTP-C6-BL
NWNUTP-C6-GY
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線導體 完成外徑
(mm)
顏色
14天 絞線5.0~5.9
3天~ 絞線5.0~5.9[綠・草綠・淺綠] 綠
14天 絞線5.0~5.9[灰・淺灰] 灰
3天~ 絞線5.0~5.9
3天~ 絞線5.0~5.9[黃・淺黃] 黃
14天 單線6.0~6.9
14天 單線6.0~6.9[灰・淺灰] 灰

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
代表規格 UL / CSA(cUL) AWG尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 4對(4P)
長度(m) 100~ 規格 CAT6・UTP 長度 詳細(m) 304
電纜線類型 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767