(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CAT6 STP(絞線/單線)

CAT6 STP(絞線/單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現250MHz的傳輸頻寬。適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。備有長距離傳輸用的單線、容易配線的絞線兩種系列商品。

  • CAT6
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線

●CAT6・STP(附屏蔽)的散裝電纜線。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售:NW06G-R4P-T24-SH-GY

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT6 STP(より線/単線):関連画像
CAT6 STP(より線/単線):関連画像

型式顏色全長
(m)
外徑
(mm)
NEXT值
(db)
概算重量
(kg)
NW06G-R4P-T24-SH
(絞線/雙絞線/附屏蔽)
GY(灰)304
(箱)
6.536.3
(250MHz時)
11.6
(一卷)
NW06G-R4P-S24-SH
(單線/雙絞線/附屏蔽)
304
(纜線包)
7.035.2
(550MHz時)
12.2
(一卷)

概要規格

CAT6 STP(より線/単線):関連画像
型號
NW06G-R4P-S24-SH-GY
NW06G-R4P-T24-SH-GY
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線導體 完成外徑
(mm)
4天 單線7.0~7.9
4天~ 絞線6.0~6.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 代表規格 UL AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 4對(4P) 顏色 長度(m) 100~
規格 CAT6・STP 長度 詳細(m) 304 電纜線類型 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767