(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

CAT5e UTP(絞線/單線・共13色)

CAT5e UTP(絞線/單線・共13色)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

13色種類豐富的系列商品!

  • JIS
  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

備齊13色,顏色種類豐富!
●CAT5e・UTP(無屏蔽)的散裝電纜線。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT5e UTP(より線/単線・13色対応):関連画像
CAT5e UTP(より線/単線・13色対応):関連画像
型式顏色全長
(m)
外徑
(mm)
NEXT值
(db)
概算重量
(kg)
NWNETSTARC5E-PC24X4P-2
(絞線/雙絞線/無屏蔽)
製造商:東日京三電線
SB(天藍)・BL(藍)・LG(淺綠)・
GY(灰)・PP(紫)・BK(黑)・
IV(象牙白)・RD(紅)・PK(桃紅)・
GN(綠)・WH(白)・YL(黃)・
OR(橘)
300
(箱)
5.538.3
(100MHz時)
12.3
(一卷)
NWNETSTARC5E-805X4P-2
(單線/雙絞線/無屏蔽)
製造商:東日京三電線
35.3
(100MHz時)
9
(一卷)

概要規格

CAT5e UTP(より線/単線・13色対応):関連画像
CAT5e UTP(より線/単線・13色対応):関連画像
型號
NWNETSTARC5E-805X4P-2-BK
NWNETSTARC5E-805X4P-2-BL
NWNETSTARC5E-805X4P-2-GN
NWNETSTARC5E-805X4P-2-GY
NWNETSTARC5E-805X4P-2-OR
NWNETSTARC5E-805X4P-2-PP
NWNETSTARC5E-805X4P-2-RD
NWNETSTARC5E-805X4P-2-SB
NWNETSTARC5E-805X4P-2-YL
NWNETSTARC5E-PC24X4P-2-SB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線導體 完成外徑
(mm)
顏色 規格 NEXT值(100MHz時)
(dB)
3天~ 10單線4.0~4.9CAT5e・UTP・黑35.3
3天~ -單線4.0~4.9CAT5e・UTP・藍35.3
3天~ -單線4.0~4.9[綠・草綠・淺綠] 綠CAT5e・UTP・綠35.3
3天~ -單線4.0~4.9[灰・淺灰] 灰CAT5e・UTP・灰35.3
3天~ -單線4.0~4.9CAT5e・UTP・橘35.3
3天~ -單線4.0~4.9CAT5e・UTP・紫35.3
3天~ -單線4.0~4.9CAT5e・UTP・紅35.3
2天~ -單線4.0~4.9CAT5e・UTP・天藍色35.3
3天~ 10單線4.0~4.9[黃・淺黃] 黃CAT5e・UTP・黃色35.3
3天~ 10絞線5.0~5.9CAT5e・UTP・天藍色38.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
AWG尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 4對(4P) 長度(m) 100~
長度 詳細(m) 300 電纜線類型 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767