(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
CAT5e U/UTP Gigabit傳輸用乙太網路纜線。除了有豐富的纜線顏色,也備有長距離傳輸用的單線、容易拉線的絞線等系列商品。最適合CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)。
型式 | 顏色 | 全長 (m) | 外徑 (mm) | NEXT值 (db) | 概算重量 (kg) |
NWNUTP-C5E-S (絞線/雙絞線/無屏蔽) | BL(藍)・GN(綠)・GY(灰)YL(黃)・RD(紅) | 304 (纜線包) | 5.4 | 32 (100MHz時) | 11.2 (一卷) |
NWBEL-1583A (單線/雙絞線/無屏蔽) BELDEN 型式:BEL-1583A | BL(藍)・GN(綠)・GY(灰)・YL(黃)・RD(紅)・WH(白) | 304 (箱) | 5 | 27.8 (200MHz時) | 11.3 (一卷) |
NWBEL-1700A (單線/雙絞線/無屏蔽) BELDEN 型式:BEL-1700A | BL(藍) | 5.1 | 27.2 (350MHz時) |
型號 |
---|
NWBEL-1583A-GN |
NWNUTP-C5E-S-BL |
NWNUTP-C5E-S-GY |
NWNUTP-C5E-S-RD |
NWNUTP-C5E-S-YL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 代表規格 | 電纜線導體 | 完成外徑 (mm) | 顏色 | NEXT值(100MHz時) (dB) | NEXT值(200MHz時) (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | UL | 單線 | 4.0~4.9 | [綠・草綠・淺綠] 綠 | - | 27.8 | ||
4天 | UL / CSA(cUL) | 絞線 | 5.0~5.9 | 藍 | 32 | - | ||
4天 | UL / CSA(cUL) | 絞線 | 5.0~5.9 | [灰・淺灰] 灰 | 32 | - | ||
4天 | UL / CSA(cUL) | 絞線 | 5.0~5.9 | 紅 | 32 | - | ||
4天 | UL / CSA(cUL) | 絞線 | 5.0~5.9 | [黃・淺黃] 黃 | 32 | - |
Loading...
形狀 | CAT5e | 屏蔽構造 | 屏蔽無・UTP | FA網路規格 | 規格無 |
---|---|---|---|---|---|
AWG尺寸 | AWG24(0.20sq) | 芯數 | 4對(4P) | 長度(m) | 100~ |
規格 | CAT5E・UTP | 長度 詳細(m) | 304 | 電纜線類型 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策