(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CAT5e STP(絞線/單線)

CAT5e STP(絞線/單線)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附屏蔽(F/UTP)CAT5e Gigabit傳輸用乙太網路纜線。以鋁箔作為屏蔽的構造,具有抗雜訊性。除了有8種豐富的纜線顏色,也備有長距離傳輸用的單線、容易配線的絞線等系列商品。最適合CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)。

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

 ●CAT5・STP(附屏蔽)的散裝電纜線。

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e STP:関連画像
CAT5e STP:関連画像
型式
(商品名上:下:特徵)
顏色全長
(m)
外徑
(mm)
NEXT值
(db)
概算重量
(kg)
NW06F-R4P-T24-SH
(絞線/雙絞線/附屏蔽)
BL(藍)・RD(紅)・GY(灰)GN(綠)・BK(黑)・YL(黃)304(箱)5.935.3
(100MHz時)
11
(一卷)
NW06FG-R4P-S24-SH
(單線/雙絞線/附屏蔽)
GY(灰)6.512
(一卷)

概要規格

CAT5e STP:関連画像
型號
NW06F-R4P-T24-SH-BK
NW06F-R4P-T24-SH-BL
NW06F-R4P-T24-SH-GN
NW06F-R4P-T24-SH-GY
NW06F-R4P-T24-SH-RD
NW06F-R4P-T24-SH-YL
NW06FG-R4P-S24-SH-GY
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線導體 完成外徑
(mm)
顏色
4天~ 絞線5.0~5.9
4天~ 絞線5.0~5.9
4天~ 絞線5.0~5.9[綠・草綠・淺綠] 綠
4天~ 絞線5.0~5.9[灰・淺灰] 灰
4天~ 絞線5.0~5.9
4天~ 絞線5.0~5.9[黃・淺黃] 黃
4天~ 單線6.0~6.9[灰・淺灰] 灰

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 代表規格 UL AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 4對(4P) 長度(m) 100~ 規格 CAT5E・STP
NEXT值(100MHz時)(dB) 35.3 長度 詳細(m) 304 電纜線類型 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767