• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

CAT5e STP(耐繞曲) (型號表)

CAT5e STP(耐繞曲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CAT5e STP(耐繞曲)
  • 梱包形態(参考)

繞曲試驗100萬次合格。高可靠性電纜線!

  • 機器人
  • 耐熱
  • 耐繞曲
  • EMI對策
  • 耐油
  • 耐扭轉
  • CAT5
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

撓曲測試100萬次合格。高可靠性電纜線!
●撓曲用電纜線。
●最適合用於可動部。(撓曲特性請參考以下資訊)
●也可用於耐油環境。
●外皮使用耐熱・非移行PVC,最適於
使用產業機械的環境。

・CAT5e的特性測試已於撓曲前實施。
  沒有實施撓曲作業中的測試,請見諒。
・最大使用長度可至20m。
・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CAT5e STP(耐屈曲):関連画像
CAT5e STP(耐屈曲):関連画像
型式顏色指定長度(m)外徑
(mm)
NEXT值
(db)
概算重量
(kg)
NAKMC5-RLMS
(絞線/雙絞線/附屏蔽)
BL(深藍)106.932
(100MHz時)
5.8
(100m時)
50
100

概要規格

CAT5e STP(耐屈曲):関連画像
CAT5e STP(耐屈曲):関連画像
型號
NAKMC5-RLMS-BL-10
NAKMC5-RLMS-BL-50
NAKMC5-RLMS-BL-100
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
長度 詳細
(m)
3天~ 10~1910
3天~ 50~5950
3天~ 100~100

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 雙重
FA網路規格 規格無 電纜線導體 絞線 AWG尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 4對(4P) 完成外徑(mm) 6.0~6.9 顏色 深藍
電纜線類型 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767